![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-067439-WEB-R.jpg)
Kit raccordement ou encastrement pour aspiration centralisée Céliane
Céliane
LEGRAND
Kit raccordement ou encastrement pour aspiration centralisée Céliane
REF. 067439
EAN.
3245060674397
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Matériau | Autre |
---|---|
Mode de pose | Saillie |
Hauteur | 51 mm |
Largeur | 51 mm |
Profondeur | 200 mm |
Croche de contact | Non |
---|---|
Buse d'aspiration à socle | Oui |
Interrupteur à pédale | Non |
Couleur | Blanc |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION