![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078887L-WEB-R.jpg)
Kit poste de travail en saillie Mosaic pour 3x4 modules
Mosaic
LEGRAND
Kit poste de travail en saillie Mosaic pour 3x4 modules
REF. 078887L
EAN.
3414971578609
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Composition | Boîtier apparent |
---|---|
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires | Oui |
Nombre de modules (construction modulaire) | 12 |
Nombre d'unités | 3 |
Sens de montage | Horizontal |
Forme | Rectangulaire |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
Avec cadre de recouvrement | Oui |
---|---|
Avec entrée de câble | Oui , Oui |
Avec insertion de raccord à écrou | Non |
Résistant aux chocs | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur | 237 mm |
Hauteur | 166 mm |
Profondeur | 55 mm |
Largeur d'appareil | 237 mm |
Hauteur d'appareil | 166 mm |
Profondeur d'appareil | 55 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
5 documents
Agrément
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Agrément
NF-NF012_2275/A1
(1.04 Mo)
Agrément
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION