Kit de pictogrammes pour manette personnalisable Living Light - Tech
Living Light
BTICINO
Kit de pictogrammes pour manette personnalisable Living Light - Tech
REF. NT4916KIT
EAN.
8005543446058
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Impression symboles ISO | Autre |
---|---|
Couleur | Argent |
Forme | Rectangulaire |
Largeur | 21.6 mm |
Hauteur | 10.4 mm |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |