Kit carillon radio sans fils Confort à piles - blanc
-
LEGRAND
Kit carillon radio sans fils Confort à piles - blanc
REF. 094252
EAN.
3414971067196
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
---|---|
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Volume | 75 dB |
Tension nominale (Un) | 4.5-4.5 V |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Type de courant | DC |
Batterie incorporée | Oui |
Mode de pose | Saillie |
Sans fil | Oui |
Portée de transmission max. | 100 m |
Largeur | 105 mm |
Hauteur | 105 mm |
Profondeur | 35 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-50 °C |
Temperature de stockage | -20-50 °C |
---|---|
Numéro RAL | 9003 |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de connexion | Autre |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Nombre de sonneries | 15 |
Objet connecté | Non |
Mode de commande | RF |
Plateforme de téléchargement d'applications | Non applicable |
Pilotable à la voix | Non |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
Connectable par box Internet | Non |