Kit assemblage et de levage pour armoire Marina
Marina
LEGRAND
Kit assemblage et de levage pour armoire Marina
REF. 036248
EAN.
3245060362485
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Set de fixation |
---|---|
Adapté à la largeur de boîtier | 800 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 1800 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 400 mm |
Largeur | 250 mm |
Hauteur | 25 mm |
Profondeur | 65 mm |
---|---|
Capacité de charge max. | 500 kg |
Matériau | Métal |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 7035 |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION