![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310918-WEB-L.jpg)
KEOR T ARM. DE BAT. 55Ah VIDE
LEGRAND
KEOR T ARM. DE BAT. 55Ah VIDE
REF. 310918
EAN.
3414970542212
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée | 720-720 V |
---|---|
Fréquence primaire | 0-0 Hz |
Nombre de phases primaires | 3 |
Tension de sortie | 720-720 V |
Fréquence secondaire | 0-0 Hz |
Interface USB | Non |
Avec interface de communication RS-232 | Non |
SNMP | Non |
Type de tension | DC |
Hauteur | 1650 mm |
Largeur | 800 mm |
Profondeur | 900 mm |
Poids | 178.24 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 0 min |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
---|---|
Type de construction | Appareil indépendant |
Contact de commutation hors tension | Non |
Fonction de coupure automatique | Non |
Raccordement d'entrée | Raccordement fixe |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | -20-50 °C |
Courant d'alimentation | 0-100 A |
Niveau sonore | 0 dB |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de charge | Non applicable |
Avec prise | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Documentation
2 documents
Livre blanc
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION