![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-638124-WEB-R.jpg)
Jonction en T pour moulure DLP-S 20x12mm
DLP-S
LEGRAND
Jonction en T pour moulure DLP-S 20x12mm
REF. 638124
EAN.
3245066381244
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Hauteur sortante | 0 mm |
---|---|
Largeur sortante | 0 mm |
Modèle | Partie inférieure et partie supérieure |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Type de fixation | Encliquetable |
Couleur | Blanc |
---|---|
Feuille de protection | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 20 mm |
Hauteur | 12 mm |
Profondeur | 12.1 mm |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION