![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-638176-WEB-R.jpg)
Joint de couvercle pour moulure DLP-S 60x20mm 3 compartiments
DLP-S
LEGRAND
Joint de couvercle pour moulure DLP-S 60x20mm 3 compartiments
REF. 638176
EAN.
3245066381763
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Largeur du canal d'allège | 60 mm |
---|---|
Profondeur du canal d'allège | 20 mm |
Modèle | Doublage de coupe de canal |
Forme | Symétrique |
Type de fixation | Encliquetable |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | ABS |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Couleur | Blanc |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Largeur | 63.2 mm |
Hauteur | 20.2 mm |
Profondeur | 15 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION