![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637888-LEGRAND-1000.jpg)
ISIPLAST séparateur 3M H 75
LEGRAND
ISIPLAST séparateur 3M H 75
REF. 637888
EAN.
3245066378886
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Hauteur de cloison | 75 mm |
---|---|
Longueur | 3000 mm |
Modèle | Profil L |
Perforation de fixation | Oui |
Type de fixation | Filetable |
Adapté à un caniveau à grille | Non |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Adapté à un caniveau de câble | Oui |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Plastique |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7030 |
Documentation
1 document
Fiche technique
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION