![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637985-LEGRAND-1000.jpg)
ISIPLAST gousset métal EPOXY
LEGRAND
ISIPLAST gousset métal EPOXY
REF. 637985
EAN.
3245066379852
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Longueur | 108 mm |
---|---|
Largeur | 80 mm |
Hauteur | 86.5 mm |
Diamètre | 0 mm |
Taille de filetage (métrique) | 0 |
Modèle | Étrier de plafond |
Charge maximum supportée | 5800 N |
A charnière | Non |
Ajustable | Non |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7030 |
Documentation
1 document
Fiche technique
3 documents
Agrément
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Agrément
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION