![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637793-LEGRAND-1000.jpg)
ISIPLAST éclisse variable légère
LEGRAND
ISIPLAST éclisse variable légère
REF. 637793
EAN.
3245066377933
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Raccord d'angle |
---|---|
Connecteur articulé horizontal | Oui |
Connecteur articulé vertical | Non |
Type de raccordement | Connecteur à vis |
Adapté à un caniveau à grille | Non |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Adapté à un caniveau de câble | Oui |
Adapté à la largeur du système de support de câble | 75-150 mm |
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles | 50-50 mm |
Convient au fil d'un caniveau à grille | 0-0 mm |
Longueur | 236 mm |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Plastique |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Type de traitement de la surface | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Couleur | Autre |
Numéro RAL | 7030 |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Sans halogène | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
3 documents
Agrément
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Agrément
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION