![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637998-WEB-R.jpg)
ISIPLAST dalle marine 3M 200x17
LEGRAND
ISIPLAST dalle marine 3M 200x17
REF. 637998
EAN.
3245066379982
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Hauteur | 17 mm |
---|---|
Largeur | 200 mm |
Epaisseur de matériau | 2 mm |
Longueur | 3000 mm |
Section transversale utile | 3400 mm² |
Avec partie supérieure | Non |
Perforation latérale | Non |
Perforation de montage dans le sol | Oui |
Gabarit de trous NATO | Non |
Modèle | Sans connecteur |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Plastique |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7030 |
Temperature de stockage | -20-60 °C |
Sans halogène | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION