Aller au contenu principal
Logo print

ISIPLAST coude horizontal + couvercle 100x75

LEGRAND

ISIPLAST coude horizontal + couvercle 100x75

REF. 637813 EAN. 3245066378138
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Changement de direction Horizontal
Angle 90°
Type de construction Coude rigide
Avec partie supérieure Oui
Rayon interne 150 mm
Hauteur de caniveau de câble 75 mm
Largeur de caniveau de câble 100 mm
Perforation latérale Non
Perforation de montage dans le sol Non
Gabarit de trous NATO Non
Modèle Connecteur intégré
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Matériau Plastique
Acier inoxydable, décapé Non
Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
Couleur Gris
Numéro RAL 7030
Temperature de stockage -5-60 °C
Sans halogène Non

Documentation

2 documents
Fiche technique
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)
Fiche technique
5 documents
Agrément
AENOR-030/001897 (0.38 Mo)
Agrément
OC / CB-FR 602480I (8.11 Mo)
Agrément
LGNEMAXVNL (0.22 Mo)
Agrément
NF 004-602480C (2.31 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-01271-V01.01-FR.pdf pdf (0.63 Mo)