Aller au contenu principal
Logo print

ISIPLAST console L 75 et 100

LEGRAND

ISIPLAST console L 75 et 100

REF. 637766 EAN. 3245066377667
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Longueur 153 mm
Largeur 80 mm
Hauteur 100 mm
Adapté à la largeur du système de support de câble 75-100 mm
Modèle Console murale
Angle 90-90 °
Charge de travail admissible selon IEC 61537 250 N
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
Type de traitement de la surface Autre
Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
Couleur Gris
Numéro RAL 7030
Temperature de stockage -5-60 °C
Sans halogène Oui

Documentation

3 documents
Fiche technique
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)
Notice
0064GF2-00.pdf pdf (0.26 Mo)
Fiche technique
2 documents
Agrément
LGNEMAXVNL (0.22 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-01271-V01.01-FR.pdf pdf (0.63 Mo)