![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637978-WEB-R.jpg)
ISIPLAST console L 300 métal EPOXY
LEGRAND
ISIPLAST console L 300 métal EPOXY
REF. 637978
EAN.
3245066379784
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Longueur | 350 mm |
---|---|
Largeur | 80 mm |
Hauteur | 130 mm |
Adapté à la largeur du système de support de câble | 300-300 mm |
Modèle | Console murale |
Angle | 90-90 ° |
Charge de travail admissible selon IEC 61537 | 1000 N |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7030 |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
1 document
Fiche technique
4 documents
Agrément
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Agrément
LGNEMAXVNL
(0.22 Mo)
Agrément
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION