Aller au contenu principal
Logo print

ISIPLAST CC 3M 100x75 non perforé

LEGRAND

ISIPLAST CC 3M 100x75 non perforé

REF. 637810 EAN. 3245066378107
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Hauteur 75 mm
Largeur 100 mm
Epaisseur de matériau 2.3 mm
Longueur 3000 mm
Section transversale utile 6440 mm²
Avec partie supérieure Non
Perforation latérale Non
Perforation de montage dans le sol Non
Gabarit de trous NATO Non
Modèle Sans connecteur
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Matériau Plastique
Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
Type de traitement de la surface Non traité
Couleur Gris
Numéro RAL 7030
Temperature de stockage -20-60 °C
Sans halogène Non

Documentation

2 documents
Fiche technique
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)
Fiche technique
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-01271-V01.01-FR.pdf pdf (0.63 Mo)