![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-048870L-WEB-R.jpg)
Interrupteur variateur toutes lampes 2 fils Mosaic 2 modules - complet blanc
Mosaic
LEGRAND
Interrupteur variateur toutes lampes 2 fils Mosaic 2 modules - complet blanc
REF. 048870L
EAN.
3414971590762
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme complet avec plaque |
---|---|
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Contrôle d'app via Bluetooth | Non |
Cablage en série | Oui |
Type de charge | Universel |
Commande auxiliaire possible | Oui |
Mémoire de valeurs de luminosité | Oui |
Utilisable avec un bouton-poussoir | Oui |
Utilisable avec un détecteur de présence | Non |
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur | Non |
Commande radio possible | Non |
Commande infrarouge possible | Non |
Mode de pose | Support de module |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
---|---|
Adapté à la classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Tension nominale (Un) | 240-240 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Tension de commande | 100-240 V |
Puissance nominale charge ohmique/résistive | 3-400 W |
Largeur d'appareil | 45 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 40.7 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 33.5 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION