![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067051-LEGRAND-1000.jpg)
Interrupteur temporisé sans neutre Céliane 2 fils 1000W
Céliane
LEGRAND
Interrupteur temporisé sans neutre Céliane 2 fils 1000W
REF. 067051
EAN.
4010957670511
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme seul |
---|---|
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Modèle | Électronique |
Réglage de l'heure | 0.41-15 min |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7016 |
Transparent | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP41 |
Tension nominale | 250 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 8 A |
---|---|
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 38.7 mm |
Profondeur d'encastrement | 32.7 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-60 °C |
Type de connexion | Borne à vis |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION