![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026626_pw_95663.jpg)
Interrupteur-sectionneur DPX-IS250 à déclenchement avec commande latérale gauche - 4P - 250A
DPX-IS
LEGRAND
Interrupteur-sectionneur DPX-IS250 à déclenchement avec commande latérale gauche - 4P - 250A
REF. 026657
EAN.
3245060266578
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
Finition de l'inverseur | Non |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 690 V |
Tension de fonctionnement normale | 230-690 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 250 A |
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V | 250 A |
Courant nominal de courte durée admissible Icw | 9 kA |
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V | 100 kW |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | 100 kA |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 3 |
---|---|
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Déclencheur voltmétrique en option | Oui |
Type de construction de l'appareil | Appareil complet installé dans un boîtier |
Convient pour montage au sol | Oui |
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Oui |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Oui |
Adapté à un montage intermédiaire | Non |
Couleur de l'élément d'actionnement | Noir |
Finition de l'élément d'actionnement | Levier |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Indice de protection (IP), face avant | IP20 |
Documentation
1 document
Fichier autocad
1 document
Agrément
OC / CB-SE-106716
(0.09 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION