Aller au contenu principal
Logo print

Interrupteur-sectionneur DPX-IS250 à déclenchement avec commande frontale - 4P - 250A

DPX-IS LEGRAND

Interrupteur-sectionneur DPX-IS250 à déclenchement avec commande frontale - 4P - 250A

REF. 026637 EAN. 3245060266370
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
Finition interrupteur de sécurité Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Oui
Finition de l'inverseur Non
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690 V
Tension de fonctionnement normale 230-690 V
Courant permanent nominal (Iu) 250 A
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V 250 A
Courant nominal de courte durée admissible Icw 9 kA
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V 100 kW
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 100 kA
Nombre de pôles 4
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 0
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 0
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 3
Commande motorisée en option Non
Commande motorisée intégrée Non
Déclencheur voltmétrique en option Oui
Type de construction de l'appareil Appareil complet installé dans un boîtier
Convient pour montage au sol Oui
Adapté à une fixation frontale à 4 trous Oui
Adapté à une fixation frontale centrale Non
Adapté à un montage en distributeur Oui
Adapté à un montage intermédiaire Non
Couleur de l'élément d'actionnement Noir
Finition de l'élément d'actionnement Bouton rotatif
Verrouillable Oui
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Indice de protection (IP), face avant IP20

Documentation

2 documents
Notice
Y2376B.pdf pdf (0.82 Mo)
Fiche technique
F00697FR-02.pdf pdf (0.34 Mo)
1 document
Fichier autocad
026607.dwg dwg (0.14 Mo)
1 document
Agrément
OC / CB-SE-106716 (0.09 Mo)