![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067049-LEGRAND-1000.jpg)
Interrupteur à effleurement avec neutre Céliane 1000W
Céliane
LEGRAND
Interrupteur à effleurement avec neutre Céliane 1000W
REF. 067049
EAN.
3245060670498
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme seul |
---|---|
Modèle | Relais |
Type de charge | Autre |
Commande auxiliaire possible | Non |
Mémoire de valeurs de luminosité | Non |
Utilisable avec un bouton-poussoir | Oui |
Utilisable avec un détecteur de mouvement | Non |
Utilisable avec un détecteur de présence | Non |
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur | Non |
Commande radio possible | Non |
Commande infrarouge possible | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Noir |
Transparent | Non |
Tension nominale | 240 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 4.1 A |
Puissance de commutation | 1000-1000 W |
Type de fixation | Autre |
Objet connecté | Non |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION