![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/411699-LEGRAND-1000.jpg)
Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ bas à vis - 4P 400V~ 63A typeF 100mA - 4 modules
DX³
LEGRAND
Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ bas à vis - 4P 400V~ 63A typeF 100mA - 4 modules
REF. 411699
EAN.
3414970941183
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles | 4 |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 400 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 63 A |
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) | 0.1 A |
Tension d'isolement assignée (Ui) | 500 V |
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) | 4 kV |
Mode de pose | Rail DIN |
Type de courant différentiel | F |
Sélectif | Non |
Type retardé de courte durée | Oui |
Type de tension | AC |
Avec dispositif de verrouillage | Oui |
Fréquence | 50 Hz |
Produits auxiliaires associables | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur en nombre de modules | 4 |
Profondeur d'encastrement | 44 mm |
Température ambiante en fonctionnement | -25-60 °C |
Degré de pollution | 2 |
---|---|
Section de raccordement cable souple | 0.75-35 mm² |
Section de raccordement cable rigide | 0.75-50 mm² |
Numéro RAL (équivalent) | 7035 |
Antidéflagration | Non |
Largeur | 71.2 mm |
Hauteur | 83 mm |
Profondeur | 77.8 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Sens de l'alimentation électrique | Par le haut ou le bas |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Oui |
Couleur | Gris |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis , Peigne et câble |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Documentation
1 document
Fichier autocad
6 documents
PEP - Profil Environnemental Produit
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
OC / CB-CB-FR_700742
(0.61 Mo)
Agrément
OC / CB-CB FR_705066/M1
(0.85 Mo)
Déclaration constructeur
Agrément
NF-NF012_3487/M1
(0.6 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION