![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KM/BT-KM4002-WEB-R.jpg)
Interrupteur bipolaire 16AX Living Now avec enjoliveur sable - 1 module
Living Now
BTICINO
Interrupteur bipolaire 16AX Living Now avec enjoliveur sable - 1 module
REF. KM4002
EAN.
8005543611807
Living Now, interrupteur bipolaire éclairable, permettant d’indiquer l’état de la charge
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type de commutation | Interrupteur simple |
---|---|
Type de commande | Bascule/bouton |
Composition | Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Interrupteur à bouton-poussoir | Oui |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | À clipser |
Avec cadre/support de montage | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Beige |
Numéro RAL (équivalent) | 1015 |
Couleur de l'opérateur de commutation | Beige |
Zone de texte/surface d'inscription | Non |
Voyant | Optionnel |
Fonction d'éclairage | Orientation |
Type d'éclairage | Autre |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP21 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Tension nominale | 250 V |
---|---|
Calibre/courant nominal assigné (In) | 16 A |
Contact de report | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Interrupteur de chauffage | Non |
Interrupteur de machine à laver | Non |
Largeur d'appareil | 22 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 41 mm |
Profondeur d'encastrement | 28 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 38 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -5-35 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Neutre obligatoire | Non |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1.5-2.5 mm² |
Documentation
1 document
Fiche technique
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION