![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/LG-091198-WEB-F.jpg)
INTERRUPTEUR A BASCULE BIPOLAIRE 2A 250V VIEL OR
-
LEGRAND
INTERRUPTEUR A BASCULE BIPOLAIRE 2A 250V VIEL OR
REF. 091198
EAN.
3245060911980
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Type de commande | Bascule/rocker |
Type de charge | Charge inductive |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Autre |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Or |
Transparent | Non |
Tension nominale | 250 V |
---|---|
Courant nominal | 2 A |
Puissance | 500-500 W |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 60 mm |
Hauteur | 26 mm |
Profondeur | 26 mm |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION