Aller au contenu principal
Logo print

INTERRUPTEUR 10AX GRIFFES MARRON

LEGRAND

INTERRUPTEUR 10AX GRIFFES MARRON

REF. 764700 EAN. 3414970745712
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Type de commutation Interrupteur simple
Type de commande Bascule/bouton
Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Interrupteur à bouton-poussoir Non
Nombre de bascules d'actionnement 1
Mode de pose Encastré
Type de fixation Fixation à griffes/vis
Avec cadre/support de montage Oui
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Marron
Numéro RAL (équivalent) 9003
Couleur de l'opérateur de commutation Marron
Zone de texte/surface d'inscription Non
Voyant Optionnel
Fonction d'éclairage Contrôle et orientation
Type d'éclairage Autre
Adapté à la classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK04
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
Contact de report Non
Type de connexion Autre
Interrupteur de chauffage Non
Interrupteur de machine à laver Non
Largeur d'appareil 75.8 mm
Hauteur d'appareil 75.8 mm
Profondeur d'appareil 45.5 mm
Profondeur d'encastrement 31 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage 5-40 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Section de câble 2.5-2.5 mm²

Documentation

1 document
Agrément