![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/406536-LEGRAND-1000.jpg)
Inter sectionneur DX³ 3P 63A à déclencheur - 3 modules
-
LEGRAND
Inter sectionneur DX³ 3P 63A à déclencheur - 3 modules
REF. 406536
EAN.
3245064065368
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Non |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 400 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 63 A |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | 4500 kA |
Nombre de pôles | 3 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
---|---|
Convient pour montage au sol | Non |
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Oui |
Adapté à un montage intermédiaire | Non |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Indice de protection (IP), face avant | IP20 |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
4 documents
Agrément
OC / CB-632428C
(0.25 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_718581
(0.33 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
NF-NF208_1039/A1
(0.52 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION