![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/H4/BT-H4650-WEB-R.jpg)
Indicateur extérieur sonnette MyHOME_Up Axolute
MyHOME
BTICINO
Indicateur extérieur sonnette MyHOME_Up Axolute
REF. H4650
EAN.
8005543502556
Axolute, un indicateur extérieur pour chambre d'hotel, à installer dans le couloir, au design unique à associer à des plaques de différentes couleurs et matériaux pour des intérieurs élégants
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Radio bidirectionnelle | Non |
Mode de pose | Encastré |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Commande sur site/commande manuelle | Oui |
Avec affichage LED | Oui |
---|---|
Puissance de coupure max. | 230 W |
Nombre max. de sorties de commutation | 1 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 1 A |
Tension de fonctionnement normale | 12-230 V |
Différentes phases connectables | Oui |
Couplage au bus inclus | Oui |
Module de bus amovible | Oui |
Possibilité d'extension modulaire | Oui |
Objet connecté | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION