![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/664893-LEGRAND-1000.jpg)
HOTEL CARD IVOIRE
-
LEGRAND
HOTEL CARD IVOIRE
REF. 664893
EAN.
3245066648934
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type de commutation | Interrupteur simple |
---|---|
Type de commande | Carte hôtel |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Interrupteur à bouton-poussoir | Non |
Nombre de bascules d'actionnement | 1 |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | Fixation à griffes |
Avec cadre/support de montage | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Beige |
Numéro RAL (équivalent) | 1013 |
Couleur de l'opérateur de commutation | Beige |
Zone de texte/surface d'inscription | Non |
Voyant | Oui |
Fonction d'éclairage | Orientation |
Type d'éclairage | LED non interchangeable |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP31 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
---|---|
Tension nominale | 230 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 2 A |
Courant de commutation pour lampes fluorescentes | 2 AX |
Contact de report | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Interrupteur de chauffage | Non |
Interrupteur de machine à laver | Non |
Largeur d'appareil | 76 mm |
Hauteur d'appareil | 76 mm |
Profondeur d'appareil | 34 mm |
Profondeur d'encastrement | 20 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 30 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-55 °C |
Temperature de stockage | -10-55 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION