HOHLWANDDOSE 1FACH T=32MM UK
LEGRAND
HOHLWANDDOSE 1FACH T=32MM UK
REF. 089312
EAN.
3245060893125
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Forme | Carré |
Type de construction | Boîte de jonction/raccordement d'appareils |
Modèle | Unique |
Equipé d'une couronne rotative | Non |
A coupler/juxtaposer | Non |
Garnissage | Sans |
Fixation des appareils | Visser |
Avec vis | Non |
Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité | Non |
Traversée de boîtier par une tubulure | Non |
Traversée de boîtier par une membrane à niveaux | Non |
Pour diamètre du tube | Autre |
Verrouillage de tube en option | Non |
Entrée de l'arrière | Oui |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Finition du couvercle | Sans |
Fixation du couvercle | Autre |
Plombable | Non |
Maintien de fonction | Sans |
Avec blindage | Non |
Etanche à l'air | Non |
Borne, position fixe | Non |
Fixation au crochet de luminaire | Non |
Tubulure | Sans |
Application spéciale | Sans |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |