![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-638210-WEB-R.jpg)
Guide-câble DLP-S 12x12mm avec adhésif
DLP-S
LEGRAND
Guide-câble DLP-S 12x12mm avec adhésif
REF. 638210
EAN.
3414970974556
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Hauteur | 12 mm |
---|---|
Largeur | 12 mm |
Longueur | 2000 mm |
Section transversale utile | 100 mm² |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Couleur | Blanc |
Transparent | Non |
Nombre de cloisons fixes | 0 |
---|---|
Nombre de cloisons enfichables | 0 |
Type de fixation | Auto-adhésif et perforation du fond |
Finition du couvercle | Séparé |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Feuille de protection | Non |
Avec connecteur de conduit | Non |
Livraison sur rouleau | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION