![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/636212-LEGRAND-1000.jpg)
Goulotte sans halogène 60x60mm - PC/ABS gris clair
Lina 25
LEGRAND
Goulotte sans halogène 60x60mm - PC/ABS gris clair
REF. 636212
EAN.
3245066362120
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Matériau | ABS |
---|---|
Hauteur | 60 mm |
Largeur | 60 mm |
Longueur | 2000 mm |
Distance entre les fentes | 6.5 mm |
Largeur de rainure | 6 mm |
Finition de paroi latérale | Poinçonnage à trous/fentes |
Sans halogène | Oui |
Autoextinguible | Oui |
---|---|
Flexible | Non |
Section transversale utile | 3115 mm² |
Type de fixation | Perforation du fond |
Avec partie supérieure | Oui |
Couleur | Gris |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION