Aller au contenu principal
Logo print

Goulotte Lina 25 60x80mm PVC gris RAL7030 - longueur 2m

Lina 25 LEGRAND

Goulotte Lina 25 60x80mm PVC gris RAL7030 - longueur 2m

REF. 636013 EAN. 3245066360133
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
Hauteur 80 mm
Largeur 60 mm
Longueur 2000 mm
Distance entre les fentes 6.5 mm
Largeur de rainure 6 mm
Finition de paroi latérale Poinçonnage à trous/fentes
Sans halogène Non
Autoextinguible Oui
Flexible Non
Section transversale utile 4216 mm²
Type de fixation Perforation du fond
Avec partie supérieure Oui
Couleur Gris
Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
Temperature de stockage -25-60 °C

Documentation

2 documents
Fiche technique
F01893EN-00.pdf pdf (2.59 Mo)
Fiche technique
F01893FR-00.pdf pdf (2.58 Mo)
3 documents
Agrément
UL recogn-E212478 (0.09 Mo)
Agrément
NF 004-641237C (0.18 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-01659-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)