Aller au contenu principal
Logo print

Goulotte DLP-S à clippage direct 130x50mm, 2 compartiments, avec 2 couvercles rigides de 45mm

DLP-S LEGRAND

Goulotte DLP-S à clippage direct 130x50mm, 2 compartiments, avec 2 couvercles rigides de 45mm

REF. 638040 EAN. 3245066380407
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Largeur 130 mm
Profondeur 50 mm
Longueur 2000 mm
Nombre de couvercles 2
Couvercle inclus Oui
Largeur du couvercle 1 45 mm
Largeur du couvercle 2 45 mm
Symétrique Oui
Type rectangulaire Oui
Matériau Plastique
Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
Sans halogène Non
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Couleur Blanc
Finition du panneau arrière (intérieur) Perforé
Feuille de protection Oui
Nombre de cloisons enfichables 0
Avec connecteur de conduit Non
Perforation de montage dans le sol Oui
Type de montage des parties supérieures Intérieur
Avec agrafe pour tenue de câble Non
Section transversale utile 5262 mm²
Classe de protection (IP) IP40
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
Temperature de stockage -25-60 °C

Documentation

2 documents
Fiche technique
F01198FR-06.pdf pdf (3.23 Mo)
Fiche technique
F01198EN-07.pdf pdf (3.22 Mo)
2 documents
Agrément
B.B.J-B/12/013/24 (3.77 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-01519-V01.01-EN.pdf pdf (0.59 Mo)