![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-638030-WEB-R.jpg)
Goulotte DLP-S à clippage direct 100x50mm, 1 compartiment, avec couvercle rigide de 45mm
DLP-S
LEGRAND
Goulotte DLP-S à clippage direct 100x50mm, 1 compartiment, avec couvercle rigide de 45mm
REF. 638030
EAN.
3245066380308
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Largeur | 100 mm |
---|---|
Profondeur | 50 mm |
Longueur | 2000 mm |
Nombre de couvercles | 1 |
Couvercle inclus | Oui |
Largeur du couvercle 1 | 45 mm |
Symétrique | Oui |
Type rectangulaire | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9010 |
---|---|
Finition du panneau arrière (intérieur) | Perforé |
Feuille de protection | Oui |
Nombre de cloisons enfichables | 1 |
Avec connecteur de conduit | Non |
Perforation de montage dans le sol | Oui |
Type de montage des parties supérieures | Intérieur |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Section transversale utile | 3400 mm² |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION