![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/636114-LEGRAND-1000.jpg)
GOULOTTE DE CABLAGE TRANSCAB 60X100 6/6,5 GRIS RAL 7030
LEGRAND
GOULOTTE DE CABLAGE TRANSCAB 60X100 6/6,5 GRIS RAL 7030
REF. 636114
EAN.
3245066361147
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
---|---|
Hauteur | 100 mm |
Largeur | 60 mm |
Longueur | 2000 mm |
Distance entre les fentes | 6.5 mm |
Largeur de rainure | 6 mm |
Finition de paroi latérale | Poinçonnage à trous/fentes |
Sans halogène | Non |
Autoextinguible | Oui |
---|---|
Flexible | Non |
Section transversale utile | 5216 mm² |
Type de fixation | Perforation du fond |
Avec partie supérieure | Oui |
Couleur | Gris |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
3 documents
Agrément
UL recogn-E212478
(0.09 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
NF 004-641237C
(0.18 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION