![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-351213-WEB-R.jpg)
Goulotte acier 110x63 longueur 2000 mm Ral 9010
-
LEGRAND
Goulotte acier 110x63 longueur 2000 mm Ral 9010
REF. 351213
EAN.
3414970695413
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Largeur | 110 mm |
---|---|
Profondeur | 63 mm |
Longueur | 2000 mm |
Couvercle inclus | Non |
Largeur du couvercle 1 | 79 mm |
Symétrique | Oui |
Type rectangulaire | Oui |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu et revêtu |
---|---|
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9010 |
Finition du panneau arrière (intérieur) | Perforé |
Feuille de protection | Oui |
Nombre de cloisons enfichables | 2 |
Avec connecteur de conduit | Non |
Perforation de montage dans le sol | Oui |
Type de montage des parties supérieures | Global |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Section transversale utile | 6270 mm² |
Documentation
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION