![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089538_pw_94844.jpg)
Gabarit de pose Batibox béton pour boîte de dérivation grande capacité
Batibox
LEGRAND
Gabarit de pose Batibox béton pour boîte de dérivation grande capacité
REF. 089538
EAN.
3245060895389
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Adapté à une boîte d'encastrement | Oui |
Adapté à une boîte centrale | Non |
Largeur | 167.2 mm |
Hauteur | 277 mm |
Profondeur | 86.5 mm |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-60 °C |