![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021097-WEB-R.jpg)
FORME PROFONDEUR 975 24M
XL³
LEGRAND
FORME PROFONDEUR 975 24M
REF. 021097
EAN.
3414970757005
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Dimension de trame | 600 mm |
---|---|
Adapté à la largeur de boîtier | 725 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 975 mm |
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 600 mm |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Galvanisé |
Avec entrée de câble | Oui |
Avec serrure | Non |
---|---|
Type de construction | Kit de montage |
Pour subdivision intérieure forme 2a | Oui |
Pour subdivision intérieure forme 2b | Oui |
Pour subdivision intérieure forme 3a | Oui |
Pour subdivision intérieure forme 3b | Oui |
Pour subdivision intérieure forme 4a | Oui |
Pour subdivision intérieure forme 4b | Oui |
Documentation
1 document
Cahier d'atelier
SÉLECTIONNER UNE ACTION