![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031301-LEGRAND-1000.jpg)
Flush mounting box - universal - for masonry - 1 gang
-
LEGRAND
Flush mounting box - universal - for masonry - 1 gang
REF. 031301
EAN.
3245060313012
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Forme | Rond |
Type de construction | Prise d'appareil |
Modèle | Autre |
Garnissage | Autre |
Diamètre | 67 mm |
Fixation des appareils | Visser ou à griffe |
Avec vis | Oui |
Pour diamètre du tube | Autre |
Pour diamètre de câble jusqu'à | 16-25 mm |
Verrouillage de tube | Non |
Entrée de l'arrière | Oui |
Nombre d'entrées | 10 |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Autre |
---|---|
Couleur | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Finition du couvercle | Sans |
Fixation du couvercle | Autre |
Plombable | Non |
Maintien de fonction | Sans |
Avec blindage | Non |
Etanche à l'air | Non |
Borne, position fixe | Non |
Fixation au crochet de luminaire | Non |
Tubulure | Sans |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-60 °C |