![](https://dev-assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-050164-WEB-R.jpg)
Fiche plastique 2P 6A avec anneau d'extraction finition bronze
-
LEGRAND
Fiche plastique 2P 6A avec anneau d'extraction finition bronze
REF. 050164
EAN.
3245060501648
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Direction d'enfichage | Droit |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Couleur | Autre |
---|---|
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
Largeur | 35.5 mm |
Hauteur | 14 mm |
Profondeur | 64 mm |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION