![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052042_pw_92954.jpg)
Fiche mobile droite Hypra IP44 32A - 200V~ à 250V~ - 3P+N+T - plastique
Hypra
LEGRAND
Fiche mobile droite Hypra IP44 32A - 200V~ à 250V~ - 3P+N+T - plastique
REF. 052744
EAN.
3245060527440
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Nombre de pôles | 5 |
Tension selon EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) bleu |
Position horaire des contacts de terre | 9 h |
Couleur caractéristique | Bleu |
Numéro RAL | 5005 |
Inverseur de phase | Non |
Classe de protection (IP) | IP44 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Entrée de câble | Douille de protection contre le ployage |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION