![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/053873_pw_93067.jpg)
Fiche mobile coudée Hypra IP44 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - métal
Hypra
LEGRAND
Fiche mobile coudée Hypra IP44 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - métal
REF. 053874
EAN.
3245060538743
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 63 A |
---|---|
Nombre de pôles | 5 |
Tension selon EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rouge |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Numéro RAL | 3000 |
Inverseur de phase | Non |
Classe de protection (IP) | IP44 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Entrée de câble | Douille de protection contre le ployage |
Direction d'enfichage | Coudé |
Matériau | Autre |
Finition militaire | Non |
Documentation
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
1 document
Agrément
OC / CB-FR_710636
(0.64 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION