![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-058141-WEB-R.jpg)
Fiche inverseur de phases P17 IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+T+N
P17
LEGRAND
Fiche inverseur de phases P17 IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+T+N
REF. 058141
EAN.
3245060581411
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Nombre de pôles | 5 |
Tension selon EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rouge |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Numéro RAL | 3000 |
Inverseur de phase | Oui |
Classe de protection (IP) | IP44 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Entrée de câble | Raccord à écrou |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION