![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/053773_pw_93060.jpg)
Fiche inclinée Hypra IP44 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique
Hypra
LEGRAND
Fiche inclinée Hypra IP44 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique
REF. 053774
EAN.
3245060537746
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 63 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rouge |
Nombre de pôles | 5 |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
---|---|
Type de construction | Pose du connecteur encastré |
Inverseur de phase | Non |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
1 document
Agrément
OC / CB-FR_710636
(0.64 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION