![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-052873-WEB-R.jpg)
Fiche inclinée Hypra IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - plastique
Hypra
LEGRAND
Fiche inclinée Hypra IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - plastique
REF. 052873
EAN.
3245060528737
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rouge |
Nombre de pôles | 4 |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
---|---|
Type de construction | Pose du connecteur en surface |
Inverseur de phase | Non |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
1 document
Agrément
OC / CB-FR_710634
(0.7 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION