![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-055222-WEB-R.jpg)
FICHE DROITE TBT 3P 16A 24V
LEGRAND
FICHE DROITE TBT 3P 16A 24V
REF. 055222
EAN.
3245060552220
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Tension selon EN 60309-2 | 20-25 V (50+60 Hz) violet |
Couleur caractéristique | Violet |
Numéro RAL | 4001 |
Inverseur de phase | Non |
Classe de protection (IP) | IP44 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Entrée de câble | Raccord à écrou |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Agrément
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION