Aller au contenu principal
Logo print

FICHE DROITE 3P+T 16A 440V IP66/67-55

LEGRAND

FICHE DROITE 3P+T 16A 440V IP66/67-55

REF. 658101 EAN. 3245066581019
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC 16 A
Nombre de pôles 4
Tension selon EN 60309-2 Autre
Position horaire des contacts de terre 11 h
Couleur caractéristique Gris
Inverseur de phase Non
Classe de protection (IP) IP67
Technique de raccordement Borne à vis
Entrée de câble Douille de protection contre le ployage
Direction d'enfichage Droit
Matériau Plastique
Finition militaire Non