![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/050444-LEGRAND-1000.jpg)
Fiche caoutchouc 2P+T 16A IK08 pour IP55
-
LEGRAND
Fiche caoutchouc 2P+T 16A IK08 pour IP55
REF. 050444
EAN.
3245060504441
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Prise CEE 7/6 (type E) |
---|---|
Type de contact de protection | Rond |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Direction d'enfichage | Droit |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Couleur | Noir |
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
---|---|
Profondeur | 124 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-50 °C |
Temperature de stockage | -15-70 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION