![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/055635-LEGRAND-1000.jpg)
Fiche 3P+T 20A 400V~
-
LEGRAND
Fiche 3P+T 20A 400V~
REF. 055635
EAN.
3245060556358
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Direction d'enfichage | Coudé |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Couleur | Gris |
---|---|
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
Largeur | 62 mm |
Hauteur | 94 mm |
Profondeur | 33 mm |