Aller au contenu principal
Logo print

FICH D 32A 3P+T 500V PLAS IP44

LEGRAND

FICH D 32A 3P+T 500V PLAS IP44

REF. 052361 EAN. 3245060523619
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC 32 A
Nombre de pôles 4
Tension selon EN 60309-2 500 V (50+60 Hz) noir
Position horaire des contacts de terre 7 h
Couleur caractéristique Noir
Numéro RAL 9017
Inverseur de phase Non
Classe de protection (IP) IP44
Technique de raccordement Borne à vis
Entrée de câble Douille de protection contre le ployage
Direction d'enfichage Droit
Matériau Plastique
Finition militaire Non

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00138FR-04.pdf pdf (1.44 Mo)
Fiche technique
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
1 document
Agrément